ZHCSPF7C March 2023 – August 2025 ADS127L21
PRODUCTION DATA
在 3 线 SPI 模式下,意外的 SCLK 转换可能会导致帧错位,从而导致 SPI 同步丢失。如图 7-46 所示,通过发送 SPI 复位模式,可以重新同步 SPI。复位模式在第 64 个 SCLK 出现,至少连续 63 个 1,后跟一个 0。第 65 个 SCLK 启动一个新的 SPI 帧。或者,通过切换 RESET 或通过通过 SPI 输入模式进行复位 部分中所述的复位模式完全复位 ADC。
图 7-46 3 线模式 SPI 复位模式