ZHCSYA5 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
sinc4 + sinc1 滤波器是 sinc4 滤波器与 sinc1 滤波器的级联。sinc4 级的固定 OSR (OSR = 32) 乘以 sinc1 级的 OSR 决定了 ADC 输出数据速率。sinc4 + sinc1 滤波器模式比单级 sinc4 滤波器具有更短的延迟时间。表 7-4 总结了 sinc4 + sinc1 滤波器特性。
| 模式 | fCLK (MHz) | OSR (A × B)(2) | 数据速率 (kSPS) | –3dB 频率 (kHz) | 延迟时间 (µs)(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大速度 | 32.768 | 64 (32 × 2) | 256 | 87.49 | 10.9 |
| 高速 | 25.6 | 200 | 68.35 | 13.9 | |
| 中速 | 12.8 | 100 | 34.18 | 27.9 | |
| 低速 | 3.2 | 25 | 8.544 | 111 | |
| 最大速度 | 32.768 | 128 (32 × 4) | 128 | 52.44 | 14.8 |
| 高速 | 25.6 | 100 | 40.97 | 19.0 | |
| 中速 | 12.8 | 50 | 20.49 | 37.9 | |
| 低速 | 3.2 | 12.5 | 5.121 | 152 | |
| 最大速度 | 32.768 | 320 (32 × 10) | 51.2 | 22.36 | 26.5 |
| 高速 | 25.6 | 40 | 17.47 | 34.0 | |
| 中速 | 12.8 | 20 | 8.735 | 67.9 | |
| 低速 | 3.2 | 5 | 2.184 | 272 | |
| 最大速度 | 32.768 | 640 (32 × 20) | 25.6 | 11.28 | 46.0 |
| 高速 | 25.6 | 20 | 8.814 | 58.9 | |
| 中速 | 12.8 | 10 | 4.407 | 118 | |
| 低速 | 3.2 | 2.5 | 1.102 | 471 | |
| 最大速度 | 32.768 | 1280 (32 × 40) | 12.8 | 5.658 | 85.1 |
| 高速 | 25.6 | 10 | 4.420 | 109 | |
| 中速 | 12.8 | 5 | 2.210 | 218 | |
| 低速 | 3.2 | 1.25 | 0.552 | 871 | |
| 最大速度 | 32.768 | 3200 (32 × 100) | 5.12 | 2.266 | 202 |
| 高速 | 25.6 | 4 | 1.770 | 259 | |
| 中速 | 12.8 | 2 | 0.885 | 517 | |
| 低速 | 3.2 | 0.5 | 0.221 | 2068 | |
| 最大速度 | 32.768 | 6400 (32 × 200) | 2.56 | 1.133 | 398 |
| 高速 | 25.6 | 2 | 0.885 | 509 | |
| 中速 | 12.8 | 1 | 0.443 | 1018 | |
| 低速 | 3.2 | 0.25 | 0.111 | 4075 | |
| 最大速度 | 32.768 | 12800 (32 × 400) | 1.28 | 0.566 | 788 |
| 高速 | 25.6 | 1 | 0.442 | 1008 | |
| 中速 | 12.8 | 0.5 | 0.221 | 2017 | |
| 低速 | 3.2 | 0.125 | 0.055 | 8069 | |
| 最大速度 | 32.768 | 32000 (32 × 1000) | 0.512 | 0.226 | 1960 |
| 高速 | 25.6 | 0.4 | 0.177 | 2508 | |
| 中速 | 12.8 | 0.2 | 0.089 | 5018 | |
| 低速 | 3.2 | 0.05 | 0.022 | 20070 |
图 7-20 展示了 sinc4 + sinc1 滤波器对于三个 OSR 值的频率响应。组合的频率响应是 sinc4 和 sinc1 滤波器的重叠响应。对于较低的 OSR 值,响应曲线取决于 sinc4 滤波器的滚降。频率响应中的零位在 n·fDATA 时发生,n = 1、2、3 等。在零频率时,滤波器具有零增益。