ZHCSYA5 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
ERROR 引脚是开漏数字输出,有一个内部 100kΩ 上拉电阻器可驱动为低电平以指示错误。图 7-29 展示了 ERROR 引脚方框图。如果来自控制器输入的漏电流会导致输出高电平电压错误,请使用更强的上拉电阻器。多个器件的 ERROR 引脚可以连接在一起。读取 STATUS 寄存器可以确定产生错误的器件。
错误是七个 SPI STATUS 寄存器位的逻辑“或”运算结果。表 7-11 展示了导致错误的 STATUS 寄存器位。
| STATUS 寄存器位 | 位置: | 功能 |
|---|---|---|
| ALV_FLAG | STATUS[6] | 模拟低电压标志 |
| POR_FLAG | STATUS[5] | 上电复位标志 |
| SPI_ERR | STATUS[4] | SPI 输入 CRC 错误 |
| REG_ERR | STATUS[3] | 寄存器映射 CRC 错误 |
| ADC_ERR | STATUS[2] | 内部 ADC 错误 |
| ADDR_ERR | STATUS[1] | SPI 寄存器地址错误 |
| SCLK_ERR | STATUS[0] | SCLK 计数错误 |
由于 ALV_FLAG 和 POR_FLAG 标志自动置为有效,ERROR 会在上电时驱动为低电平。尽管不是器件运行所必需的,但向 SPI STATUS 寄存器写入 1b 可以清除电源标志,以便指示其他错误。在导致错误的错误条件消失后,通过写入 1b 来清除其他错误位。数据端口 STATUS 字节的 ERR_FLAG 是 ERROR 引脚的反转值。在硬件控制模式下,无法访问 STATUS 寄存器,因此只有 ADC_ERR 位会导致错误。