ZHCSPQ8 December 2025 ADS112S14 , ADS122S14
PRODUCTION DATA
ADS1x2S14 提供了连续读取模式。在连续读取模式下,可以在不转换 CS 的情况下检索任意数量的寄存器数据,并且帧会扩展以容纳额外的数据。这简化了读取大量寄存器数据的过程,并减少了控制 CS 线路的微控制器外设的开销。
设置 CONT_READ_EN 位将启用连续读取模式。在 CONT_READ_EN 位从 0b 更改为 1b 的 SPI 帧之后的下一个帧中,SPI 切换到连续读取模式。
通过将 CONT_READ_EN 位设置回 0b,使 SPI 返回单路读取模式。