ZHCSHA6F May 2009 – January 2025 ADS1013 , ADS1014 , ADS1015
PRODUCTION DATA
ADS1013、ADS1014 和 ADS1015 (ADS101x) 是采用、无引线 X2QFN-10、SOT-10 和 VSSOP-10 封装,兼容 I2C 的 12 位低功耗精密模数转换器 (ADC)。ADS101x 采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS1014 和 ADS1015 还包含一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个数字比较器。除了这些特性,这些器件还具有宽工作电源电压范围,因而非常适用于功率受限型和空间受限型传感器测量应用。
ADS101x 可在数据速率高达 33008 个样本/秒 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1015 具有一个输入多路复用器 (MUX),可实现双路差分输入或四路单端输入测量。在 ADS1014 和 ADS1015 中使用数字比较器可进行欠压和过压检测。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| ADS101x | RUG(X2QFN,10) | 1.5mm × 2mm |
| DYN(SOT,10) | 2.9mm × 2.8mm | |
| DGS(VSSOP,10) | 3mm × 4.9mm |
| 器件型号 | 输入通道 | 特性(1) |
|---|---|---|
| ADS1013 | 1 个差分(1 个单端) | — |
| ADS1014 | 1 个差分(1 个单端) | PGA、比较器 |
| ADS1015 | 2 个差分(4 个单端) | PGA、比较器 |