ZHDA159 June 2025
PRODUCTION DATA
在连续转换模式(MODE 位设置为 0b)下,ADC810-Q1 连续执行转换。转换完成后,ADC810-Q1 将结果放入 ADC 转换寄存器中并立即开始另一次转换。写入新的配置设置时,当前正在进行的转换将使用先前的配置设置完成。此后,开始使用新配置设置进行连续转换。要切换至单次转换模式,请将 1b 写入配置寄存器中的 MODE 位或复位该器件。