ZHDA159 June 2025
PRODUCTION DATA
TI 建议将 10µF 和 0.1µF 的低 ESR 陶瓷去耦电容组合连接至 VDD 和 VSS 引脚。可以使用值更大的电容,但它们可能会影响电源轨斜升时间。去耦电容必须尽可能靠近引脚(几毫米范围内)。
由于 I2C 总线驱动器是开漏驱动器,因此 SDA 和 SCL 线上都需要上拉电阻器。此外,由于 INT 和 ALERT/RDY 引脚均为开漏引脚,因此这两个引脚都需要上拉电阻器。