ZHCSN12B December 2020 – October 2022 ADC3681 , ADC3682 , ADC3683
PRODUCTION DATA
ADC3681、ADC3682、ADC3683 (ADC368x) 属于低噪声、超低功耗、18 位、65MSPS 高速双通道 ADC 系列器件。该器件可实现超低噪声性能和 -160dBFS/Hz 的噪声频谱密度,还具有出色的线性度和动态范围。ADC368x 可提供出色的直流精度以及中频采样支持,因此适合各种应用。高速控制环路受益于低至仅一个时钟周期的低延迟。该 ADC 在 65Msps 下的功耗仅为每通道 94mW,且其功耗随采样率减小而降低。
ADC368x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,可更大限度减少数字互连的次数。该器件提供双通道、单通道和半通道选项。ADC36xx 属于引脚对引脚兼容 ADC 系列,具有 16 位和 18 位分辨率和不同的速度等级。它采用 40 引脚 QFN 封装 (5mm x 5mm),支持 -40⁰C 至 +105⁰C 的工业级工作温度范围。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADC368x | VQFN (40) | 5.00mm x 5.00mm |
| 器件型号 | 分辨率 | 采样率 |
|---|---|---|
| ADC3683 | 18 位 | 65MSPS |
| ADC3682 | 18 位 | 25MSPS |
| ADC3681 | 18 位 | 10MSPS |