ZHCSNC4B February 2021 – September 2022 ADC3661 , ADC3662 , ADC3663
PRODUCTION DATA
ADC3661、ADC3662 和 ADC3663 (ADC366x) 系列器件是低噪声、超低功耗、16 位、10MSPS 至 65MSPS 高速、双通道模数转换器 (ADC)。这些器件可实现低噪声性能和 -158dBFS/Hz 的噪声频谱密度,还具有出色的线性度和动态范围。ADC366x 器件可提供出色的直流精度以及中频采样支持,因此非常适合各种应用。高速控制环路受益于低至仅一个时钟周期的低延迟。该 ADC 在 65MSPS 下的功耗仅为每通道 94mW,功耗随采样率减小而迅速降低。
ADC366x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据。该器件提供双通道、单通道和半通道选项。这些器件属于引脚对引脚兼容系列,具有 16 位和 18 位分辨率和不同的速度等级。这些器件采用 40 引脚 QFN 封装(5mm × 5mm),支持 –40°C 至 +105⁰C 的工业级工作温度范围。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADC366x | WQFN (40) | 5.00 × 5.00mm |
| 器件型号 | 分辨率 | 采样率 |
|---|---|---|
| ADC3661 | 16 位 | 10MSPS |
| ADC3662 | 16 位 | 25MSPS |
| ADC3663 | 16 位 | 65MSPS |
| ADC3664 | 14 位 | 125MSPS |
简化版方框图