ZHCSXJ8B December 2024 – June 2025 ADC3648 , ADC3649
PRODUCTION DATA
为了获得最高精度和最低温度漂移,可为 ADC 提供外部 1.2V 电压基准。外部基准可通过引脚 GPIO1(通过 SPI 进行配置)提供。建议在 GPIO1 和 AGND 引脚之间连接一个 10µF 和一个 0.1µF 陶瓷旁路电容器 (CVREF),并尽可能靠近这些引脚放置。