ZHCSXJ8B December 2024 – June 2025 ADC3648 , ADC3649
PRODUCTION DATA
使用实数或复数抽取时,输出数据会进行串行化并使用更少的 LVDS 发送器进行传输。帧时钟 (FCLK) 用于标记采样的开始和停止,而数据位在数据时钟 (DCLK) 的上升沿和下降沿输出。帧时钟在 DOUT0 上输出,并且数据输出最多有 15 个 LVDS 通道可用。除非使用输出多路复用器,否则输出接口映射始终始于通道 DOUT15。
在实数抽取中,仅支持每个 ADC 单个频带。
通道数和输出数据速率可通过以下参数计算:
| 参数 | L ≥1 | L ˂ 1 |
|---|---|---|
| 帧时钟 (FCLK) 频率 | FS / D | |
| 数据位时钟 (DCLK) 频率 | FS | DOUT/2 |
| 每个通道的数据输出速率 DOUT (DOUT/L) | FS x 2 | FS / D x 16 x K |
SLVDS 帧组装由 ADC 自动执行,并遵循以下方案:从通道 DOUT15 开始,且每个通道从 MSB 开始
| 抽取 | 输出分辨率 | 频带顺序 |
|---|---|---|
| 实数 | 16 位 | B0、B1 |
| 32 位 | ||
| 复数 | 16 位 | B0I、B0Q、B1I、B1Q、B2I、B2Q、B3I、B3Q |
| 32 位 |
下面详细介绍了四个不同示例的帧组装和计算。
示例 1:双频带,/8 实数抽取,16 位输出分辨率,FS = 500MSPS
示例 1 的 SLVDS 帧组装如图 8-56 所示。数据通过两个通道输出,其中奇数位在 DCLK 上升沿输出,偶数位在 DCLK 下降沿输出。
示例 2:双频带,/128 实数抽取,32 位输出分辨率,FS = 500MSPS
示例 2 的 SLVDS 帧组装如图 8-57 所示。使用一个通道先发送 DDC 频带 0 (B0) 的 32 位,然后发送 DDC 频带 1 的 32 位。
示例 3:双频带,/16 复数抽取,16 位输出分辨率,FS = 500MSPS
示例 3 的 SLVDS 帧组装如图 8-58 所示。帧组装从 DOUT15 开始,从 DDC 频带 B0 的 MSB 开始。每个样本通过 2 个通道进行传输。
示例 4:四频带,/8 复数抽取,16 位输出分辨率,FS = 500MSPS
示例 3 的 SLVDS 帧组装如图 8-59 所示。帧组装从 DOUT15 开始,从 DDC 频带 B0 的 MSB 开始。每个样本通过 8 个通道进行传输。
示例 5:单频带,/256 复数抽取,32 位输出分辨率,FS = 500MSPS
示例 4 的 SLVDS 帧组装如图 8-60 所示。帧组装仅使用 DOUT15,从 DDC 频带 0 的 32 位“I”样本开始,到 DDC 频带 1 的 32 位“Q”样本结束。