ZHCSMB7A October 2020 – May 2022 ADC3641 , ADC3642 , ADC3643
PRODUCTION DATA
ADC364x 系列器件是低噪声、超低功耗、14 位、10MSPS 至 65MSPS 双通道高速模数转换器 (ADC)。这些器件可实现低功耗,噪声频谱密度为 –155dBFS/Hz,并提供出色的线性度和动态范围。ADC364x 可实现出色的直流精度以及中频采样支持,因此是各种应用的出色选择。高速控制环路受益于只有一个时钟的低延迟。该 ADC 在 65MSPS 下的功耗仅为每通道 72mW,功耗随采样率减小而迅速降低。
ADC364x 使用 DDR 或串行 CMOS 接口输出数据,提供功耗超低的数字接口,并能灵活地更大限度减少数字互连的次数。这些器件属于引脚对引脚兼容系列,具有不同的速度等级。这些器件支持 –40⁰C 至 +105⁰C 的工业级工作温度范围。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADC364x | VQFN (40) | 5.00 × 5.00mm |
| 器件型号 | 分辨率 | 采样率 |
|---|---|---|
| ADC3643 | 14 位 | 65MSPS |
| ADC3642 | 14 位 | 25MSPS |
| ADC3641 | 14 位 | 10 MSPS |
ADC364x 方框图