ZHCSLJ1C July 2020 – December 2022 ADC3541 , ADC3542 , ADC3543
PRODUCTION DATA
ADC3541、ADC3542 和 ADC3543 (ADC354x) 系列器件是低噪声、超低功耗、14 位、10 至 65 MSPS 高速模数转换器 (ADC)。这些器件可实现低功耗,噪声频谱密度为 –155 dBFS/Hz。ADC354x 可实现出色的直流精度并支持中频采样,因此是各种应用的完美选择。高速控制环路受益于只有一个时钟周期的低延迟。该 ADC 在 65 MSPS 下的功耗仅为 79 mW,功耗有效地随低采样率而变化。
ADC354x 使用 SDR、DDR 或串行 CMOS 接口输出数据,提供功耗超低的数字接口,并能以灵活的方式最大限度地减少数字互连的次数。这些器件属于引脚对引脚兼容系列,具有不同的速度等级。这些器件支持 –40°C 至 +105⁰C 的扩展工业温度范围。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADC354x | WQFN (40) | 5.00mm × 5.00mm |
| 器件型号 | 分辨率 | 采样率 |
|---|---|---|
| ADC3544 | 14 位 | 125 MSPS |
| ADC3543 | 14 位 | 65 MSPS |
| ADC3542 | 14 位 | 25 MSPS |
| ADC3541 | 14 位 | 10 MSPS |