ZHCSTP2 November 2023 ADC34RF55
PRODUCTION DATA
ADC34RF55 是一款单核 14 位、3GSPS 四通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 3GHz 的射频采样。该设计更大限度地提高了信噪比 (SNR) 并提供 -156dBFS/Hz 的噪声频谱密度。使用额外的内部 ADC 以及片上信号平均,噪声密度提高到 -158dBFS/Hz。
每个 ADC 通道都可以使用支持相位同调的 48 位 NCO 连接到双频带数字下变频器 (DDC)。使用 GPIO 引脚进行 NCO 频率控制,可以在不到 1µs 的时间内实现跳频。
此类器件支持具有子类 1 确定性延时的 JESD204B 串行数据接口,使用高达 13Gbps 的数据速率。每个 ADC 通道只有 2 条串行器/解串器通道。因此,在旁路模式下,支持的最大输出数据速率为 1.5GSPS。在片上使用更快的 ADC 采样率时,需要抽取。
高能效 ADC 架构的功耗为 1.2W/通道,并以较低的采样率提供功率调节。
| 器件型号 | 最大采样率 | 封装 (1) |
|---|---|---|
| ADC34RF55 | 3GSPS | QFN (64) |
| ADC34RF52 | 1.5GSPS | QFN (64) |