ZHCSKU8A February 2020 – August 2020 ADC12DJ1600-Q1 , ADC12QJ1600-Q1 , ADC12SJ1600-Q1
PRODUCTION DATA
ADC12xJ1600-Q1 是一系列 12 位、1.6GSPS 四通道/双通道/单通道模数转换器 (ADC),由于具有低功耗、高采样率和 12 位分辨率等特性,因此非常适用于光检测和测距(激光雷达)系统。ADC12xJ1600-Q1 符合汽车应用标准。
6GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 为调频连续波 (FMCW) 激光雷达系统提供平坦的频率响应,并为基于脉冲的系统提供窄脉冲响应。全功率输入带宽还支持 L 频带和 S 频带直接射频采样。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ADC12QJ1600-Q1 ADC12DJ1600-Q1 ADC12SJ1600-Q1 | FCBGA (144) | 10.0mm × 10.0mm |