ZHCSUL6 February 2024 ADC12DL1500 , ADC12DL2500 , ADC12DL500
PRODUCTION DATA
ADC12DL500、ADC12DL1500 和 ADC12DL2500 是模数转换器 (ADC) 系列产品,在双通道模式下的采样速率高达 500MSPS、1.5GSPS 和 2.5GSPS,而在单通道模式下的采样速率高达 1GSPS、3GSPS 和 5GSPS。该器件可通过编程方式针对通道数(双通道模式)和采样速率(单通道模式)进行权衡,方便用户开发灵活的硬件,从而满足高通道数或宽瞬时信号带宽应用的需求。
这些器件针对延迟敏感型应用采用低延迟的低电压差分信号 (LVDS) 接口,或在需要 LVDS 的简易性时使用该接口。该接口使用多达 48 个数据对、四个双倍数据速率 (DDR) 时钟和四个选通信号(安排在四条 12 位数据总线中)。该接口支持高达 1.6Gbps 的信号速率。选通信号可简化总线间和多个器件间的同步工作。选通信号是在内部产生的,并且 SYSREF 输入可在确定的时间将其复位。无噪声孔径延迟 (TAD) 调节和 SYSREF 窗口化等创新的同步特性进一步简化了多器件同步。
ADC12DLx500 频率响应