ZHCSTG4A October 2023 – April 2025 ADC12DJ5200-SEP
PRODUCTION DATA
表 6-1 中列出的器件是引脚对引脚兼容的高速宽带宽 ADC 系列的一部分。该系列产品旨在提供适用于各种分辨率、采样率和信号带宽的可扩展器件系列。
| 器件型号 | 最大 采样率 | 分辨率 | 双通道 抽取 | 单通道 抽取 | 接口 (MAX LINERATE) |
|---|---|---|---|---|---|
|
ADC12DJ5200RF ADC12DJ5200-EP ADC12DJ5200-SP | 单通道 10.4GSPS 双通道 5.2GSPS | 12 位 | 复合:4x、8x、16x、32x | 复合:4x、8x、16x、32x | JESD204B / JESD204C (17.16Gbps) |
| ADC08DJ5200RF | 单通道 10.4GSPS 双通道 5.2GSPS | 8 位 | 无 | 无 | JESD204B / JESD204C (17.16Gbps) |
| ADC12DJ4000RF | 单通道 8GSPS 双通道 4GSPS | 12 位 | 复合:4x、8x | 复合:4x、8x | JESD204B / JESD204C (17.16Gbps) |
| ADC12DJ3200 | 单通道 6.4GSPS 双通道 3.2GSPS | 12 位 | 实时:2x 复合:4x、8x、16x | 无 | JESD204B (12.8Gbps) |
| ADC08DJ3200 | 单通道 6.4GSPS 双通道 3.2GSPS | 8 位 | 无 | 无 | JESD204B (12.8Gbps) |
| ADC12DJ2700 | 单通道 5.4GSPS 双通道 2.7GSPS | 12 位 | 实时:2x 复合:4x、8x、16x | 无 | JESD204B (12.8Gbps) |