ZHCSTG4A October 2023 – April 2025 ADC12DJ5200-SEP
PRODUCTION DATA
在斜坡测试模式下,JESD204C 链路层正常运行,但传输层被禁用,格式器的输入被忽略。在 8B/10B 模式下,此模式在 ILA 序列完成后启动。在 64B/66B 模式下,从模式在串行器初始化后启动。每个通道发送一个相同的八位位组流,该八位位组流由链路层进行编码和扰频。如果 K < 256,则八位位组流从 0x00 递增到 K - 1。如果 K > 256,则八位位组流从 0x00 递增到 0xFF,并从 0x00 返回并恢复,直到多帧结束。此模式可用于 8B/10B 和 64B/66B 模式。