ZHCSP08 October 2021 ADC09DJ800 , ADC09QJ800 , ADC09SJ800
PRODUCTION DATA
ADC09xJ800 是一系列 9 位、800MSPS 四通道/双通道/单通道模数转换器 (ADC),具有低功耗、高采样率和 12 位分辨率,这些特性使得 ADC09xJ800 非常适合用于各种多通道通信和测试系统。
6GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 还支持 L 频带和 S 频带的直接射频采样。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ADC09QJ800 ADC09DJ800 ADC09SJ800 | FCBGA (144) | 10.0mm × 10.0mm |