选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SLUC570

TPS2592xx Design Calculator.

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 11 八月 2015
产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS25923 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 5.5V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 TPS25924 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 13.8V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 TPS25925 4.5V 至 5.5V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25926 4.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25927 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 18V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝
硬件开发
评估板
TPS259230-41EVM TPS259230/41 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块 TPS259250-61EVM TPS259250/60 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc570 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc570/sluc570.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC570. Please update any bookmarks accordingly.