无线连接

低于 1 GHz – 支持与培训

<Horizontal Rule is not displayed>

现场培训 & 按需培训

德州仪器 (TI) 提供多种培训选择,让您完全了解如何使用我们的无线连接器件成功地进行开发。

设计网络

了解德州仪器 (TI) 广泛的无线连接开发合作伙伴网络。这一广泛的网络将帮助您加快应用开发的进程。此网络中包括了推荐的公司、射频顾问和独立设计工作室,可提供一系列硬件模块产品和设计服务。

特色设计网络合作伙伴

Anaren 是有 45 年历史的无线基础设施、无线消费类电子产品、空间和防务领域的射频技术供应商。

LS Research 是一家无线产品开发公司,专注于射频设计、软件开发和 FCC/CE 认证服务。

Logic PD 作为产品创新专家,能够自行发现、设计、开发和交付市场领先的产品。

Radiocrafts 提供在 169MHz 到 2450MHz 的免许可证 ISM 频段中运行的标准射频模块。

TI E2E 社区

提问、分享知识并与同行工程师共同解决问题。

技术 Wiki

访问德州仪器 (TI) 的嵌入式处理器 Wiki,以获取有关低于 1GHz 产品、硬件和软件的技术信息。