无线连接

TI 范围扩展器

2.4GHz 和低于 1GHz 解决方案旨在扩展和加速您的设计

TI 为 2.4GHz 和低于 1GHz 提供范围扩展器,旨在与现有和未来 TI 收发器和无线 MCU 解决方案无缝配合使用。

集成了功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA)、各种开关和射频匹配,可以消除昂贵的分立式组件,帮助简化设计布局,缩短测试时间,提高射频性能并缩小整体布板空间。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

2.4GHz CC2592 范围扩展器

用于低功耗 2.4GHz 无线应用的经济高效的高性能范围扩展器

ZigBee CC2538 无线 MCU

用于 2.4GHz IEEE 802.15.4-2006 和 ZigBee 应用的强大无线 MCU

低于 1GHz CC1200 智能射频收发器

专为在低功耗和低电压运行下实现高性能而设计

ZigBee® CC2538-CC2592 评估模块套件

适用于需要远距离和更高灵敏度的 IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的强大解决方案

低于 1GHz CC1120/90EM 868MHz RD

该参考设计提供了可在 868MHz 频段中使用的去耦和布局技术

低于 1GHz CC1120/90EM 915MHz RD

此参考设计提供了可在 915MHz 频段中使用的去耦和布局技术