传感器产品

传感器

在广泛的波长范围内精确地进行光测量

特定于光谱的光传感器

特定于光谱

最佳的光谱响应支持精确的 UV 和环境光测量

出色的视觉体验

出色的视觉体验

可实现最佳视觉体验的智能照明和显示控制

增强显示并延长电池寿命

增强显示并延长电池寿命

超低功耗和电压,工作电压低至 1.6V

集成解决方案

集成解决方案

外形小巧,需要最少的软件配置

OPT3006

具有高精度人眼响应功能的小尺寸超薄数字环境光传感器 (ALS)

OPT3002

具有 23 位有效动态范围和内置自动范围设置功能的宽带光到数字传感器

OPT3001

采用 2mm X 2mm USON 封装且具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

技术资源

全面的电路板级和系统级参考设计,帮助您快速评估和定制您的光测量系统

为何精度对于环境光传感器而言如此重要?

提问、分享知识、拓展思路并与同行工程师一道帮助解决问题

TI 的光传感产品系列包括环境光传感器 (ALS)、UV 传感器、LED 控制传感器和光接近传感器,适用于背光控制和光谱响应测量。