电源管理

电池监控, 保护及认证解决方案 – 特色产品

TI 提供一系列可扩展的电池监控器,这些电池监控器可以极大地提高电动自行车、电动工具和其他工业应用中使用的 12V 至 48V 锂离子和锂离子磷酸盐电池组的安全性并缩短设计时间。 bq76940 系列包括三个灵活的电池监控 IC,这些 IC 共享一个公用的简单数字接口,并且基于同一个硬件平台。

 

bq76940 系列采用了我们最新的 bq76200。bq76200 是行业领先的 100V 高侧 FET 驱动器,适用于高压电池组,为今天的高级工业电池组应用带来了无与伦比的灵活性。当电压高于正常水平时,bq76200 可让电机驱动应用中的电池继续工作,并支持 18V 至 48V 的电池组。

power-tool

电动工具、园艺工具和无线家用电器

电动自行车

轻型电动汽车,包括电动自行车和电动踏板车

battery-backup

能量存储系统和不间断电源

工业

通用备用电源和便携式工业应用

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

bq76940  产品系列围绕三个主要子系统而构建 – 测量、保护和控制。   此系列中的所有器件均共享统一的 I2C 数字接口和类似的观感。只需选择最适合电池尺寸的器件,然后将其与您所选的微控制器配合使用即可。

测量

  • 集成式 ADC
  • 电池电压和温度
  • 电池组电流(库仑计数器)

  • 过压
  • 欠压
  • 放电过流
  • 放电短路
  • 保护及
  • 外部故障检测

控制

  • 2.5V 或 3.3V 输出 LDO
  • 电池均衡
  • 充电/放电 FET 驱动器
  • 数字 I2C 接口
<Horizontal Rule is not displayed>

特色器件

bq76200

高侧 N 通道 FET 驱动器

bq76920

3 至 5 节串联锂离子和锂磷酸盐电池监控器

bq76930

6 至 10 节串联锂离子和锂磷酸盐电池监控器

bq76940

9 至 15 节串联锂离子和锂磷酸盐电池监控器

bq78350-R1

CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>