TIDA-00108

堆叠型过压电池保护器参考设计

TIDA-00108

设计文件

概述

用于 48V-60V 电池系统的次级保护器目前在工业应用中被广泛使用。TIDA-00108 参考设计向用户介绍如何实现一个可靠的堆叠架构,而不影响 10-15 节串联可充电电池的高精度电压检测系统。在 bq7718xy 系列中,每节电池都通过嵌入式延迟计时器进行独立监控,以防止内联保险丝误跳闸

特性
  • 允许在架构中堆叠 2-3 个 bq7718xy 以实现 10-15 节串联电池;带保险丝的次级保护器有源电路具有小尺寸外形,因此可包含在电池组中
  • 次级保护器解决方案还可与 bq76920/30/40 第一级监控器和保护器并存
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCK7.PDF (1633 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPQ7.PDF (120 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPQ8.PDF (45 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPQ9.PDF (204 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPR1.ZIP (3948 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD55.ZIP (273 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPR0.PDF (939 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、9.8mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电池保护器

BQ7718具有内部延迟计时器的 2-5 节电池过压保护器系列

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 bq7718: Stacked bq7718 Secondary Protection Reference Design for 60-V/15-S Indus 2017年 1月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频