我们出色的电压电平转换器或逻辑电平转换器产品系列可帮助解决电源域之间的不兼容问题。浏览我们的应用特定电压转换器、方向控制电压转换器、自动方向电压转换器和固定方向电压转换器。
按类别浏览
新产品
固定方向电压转换器
Radiation-tolerant six-bit open-drain fixed-direction level translator
固定方向电压转换器
Radiation-tolerant six-bit inverting fixed-direction level translator with Schmitt-trigger inputs
从我们全面的电压转换产品系列中进行选择,以满足您的设计需求
我们的自动方向转换器的优势
自动方向电压转换器采用双电源配置。这些电压转换器会自动检测信号的方向,无需方向控制引脚。需要在驱动强度、数据速率和多电压转换等方面进行权衡。广泛的功能提供了可满足每个设计需求的选项。
- 可用于双向信号
- 提供已针对通用接口进行了优化的器件
- 可与开漏和推挽接口配合使用
- 通过外部上拉电阻器实现设计灵活性
- 开漏用例包括:I2C、MDIO、SMBUS、GPIO
- 推挽用例包括:GPIO、SPI、UART、JTAG、I2S、RGMII
- 多源封装和引脚排列
我们的方向控制型转换器的优势
方向控制型电压转换器可对单向信号执行向上或向下同相转换。它们具有一个或多个方向控制引脚,可让设计人员配置哪些引脚是输入和输出。这可以在一个器件上实现同步向上或向下转换,并提供更大的灵活性。许多器件都具有总线保持功能,此功能可在输入悬空或处于高阻抗状态时,保持输出的最后已知状态。
- 推挽缓冲输出可实现高驱动强度
- 一个或多个方向控制引脚
- 提供已针对通用接口进行了优化的器件
- 提供总线保持功能,该功能在器件型号中用“H”表示
- 用例包括:SPI、UART、JTAG、GPIO、I2S、RGMII
- 多源封装和引脚排列
实现方向控制型转换器的特色产品
我们的固定方向转换器的优势
固定方向转换器对器件输入端的输入信号执行单向、同相升压或降压转换,然后提供到器件输出端。单电源转换器具有一个电源电压,可为输出提供基准电平以进行跟踪,并包含转换缓冲器以及转换逻辑门。转换逻辑门具有内置逻辑功能,可执行升压或降压转换。
- 单电源转换器可简化系统设计。
- 双电源转换器为电压转换提供动态工作范围。
- 电压转换逻辑门可在一个芯片上实现两项功能。
- 用例包括:GPIO、SPI、UART、JTAG、I2S