主页 逻辑

逻辑

逻辑 转换

每个设计所需的产品

产品系列

电压电平转换

单向、方向控制和自动双向电压转换,旨在确保系统正常通信。

缓冲器/驱动器

缓冲器和逆变器提供更强的电流驱动并改善系统的信号完整性。

收发器

实现双向通信并改善信号完整性的方向控制器件。

采用各种封装和通道数的标准逻辑门功能器件。

触发器/锁存器/寄存器

支持数据保留和 I/O 扩展的触发器、锁存器和寄存器。

专用逻辑器件

支持数字信号路由和数据处理的逻辑器件。

设计挑战

实现常见功能对于任何应用都至关重要。通常最简单的方法是使用逻辑 IC。如果一项设计需要在数字 IC 之间传递信号,则必须了解逻辑条件和所需的电压范围或逻辑电平,才能确保设计成功。为了更方便使用逻辑解决方案,我们提供了各种技术资源、重要应用手册、白皮书、视频等。这些资源与我们的逻辑解决方案配合使用,可帮助您应对设计挑战。

使用移位寄存器扩展输出功能

使用微控制器时遇到的一个常见问题是没有足够的 GPIO 引脚读取多个传感器;但是升级到更大的控制器并不是唯一的解决方案。 您可以将串行输入并行输出移位寄存器用作通用输出扩展器。 移位寄存器仅使用两个 GPIO 引脚即可产生 8 路、16 路、24 路、32 路甚至更多输出。通过这种方法,您可以减轻 MCU 的工作负载,甚至完全去除 MCU。 

主要优势:

  • 多功能:输出数量不受 MCU 或 FPGA 引脚数的限制。
  • 更多的输出: 菊链 8 位移位寄存器可根据需要启用任意数量的输出。
  • 具有成本效益:无需更多引脚的 MCU 或 FPGA。
使用移位寄存器将 MCU 连接到多个指示灯 LED

使用移位寄存器将 MCU 连接到多个指示灯 LED

使用移位寄存器的驱动器步进电机

使用移位寄存器的驱动器步进电机

器件
器件描述
设计资源
SN74HC595 8 位移位寄存器/锁存器三态 SIPO

参考设计: 
TIDA-01233 - 超小型灵活 LED 扩展

视频:
GPIO 扩展
SN74LV164A 专为 2V 至 5.5V VCC 工作电压设计的 8 位并行输出串行移位寄存器    
SN74LVC1G17
专为 1.65V 至 5.5V 工作电压设计的单路施密特触发缓冲器

使用逻辑解决方案清除缓慢或嘈杂信号    

管理系统中的噪声仍然是一项挑战。 使用现代 CMOS 逻辑器件时,为了实现最佳运行状态,必须提供噪声最小的锐边方波。进入 CMOS 输入的缓慢边缘会产生过多的功耗。当慢速边缘和过多噪声结合时,这可能导致错误输出和系统故障。当噪声或慢速输入导致问题时,可以通过在信号链中添加施密特触发缓冲器或施密特触发输入逻辑器件来解决此问题。这将提高噪声裕度,减小功耗,降低噪声,并在输出端产生快速边缘。

主要优势:

  • 消除噪声:使用施密特触发器可以添加磁滞并提高噪声裕度。
  • 防止错误:改善的数字信号完整性可确保正常运行。 
  • 4+ mA 输出:驱动长引线或高电容引线。
清除缓慢噪声信号逻辑方框图

使用逻辑缓冲器使信号平滑并降低噪声

器件
器件描述
设计资源
SN74LVC1G17 包含一个缓冲器并执行布尔函数 Y = A。该单路施密特触发缓冲器专为 1.65V 至 5.5V VCC 工作电压设计。

应用报告: 
了解施密特触发器

SN74LVC2G17 包含两个缓冲器并执行布尔函数 Y = A。该器件用作两个独立缓冲器,但由于施密特操作,因此对于正向 (VT+) 和负向 (VT–) 信号可能具有不同的输入阈值电平。  

提高并行通信线路上的驱动强度

在工业和通信设备中,通常通过称为“带状电缆”或“柔性电缆”的并行通信线路来连接系统中的子卡。这些电缆为驱动器增加了容性负载,并且在许多情况下会产生过大的负载,导致系统控制器无法再与子卡通信。如果您的系统需要双向通信,这将带来一项独特的挑战,因为两个电路板需要同时改变方向才能实现正常工作。为了解决此问题,可以在两个电路板上添加收发器,从而提高驱动强度并支持通信。 使用这种方法时,您还需要一个单向缓冲器将方向信号通过电缆传输到远端。通过结合使用收发器和缓冲器,您可以提高驱动强度并在系统中实现并行通信。

主要优势:
 
  • 改善信号完整性:降低系统控制器的容性负载
  •  
  • 具有成本效益:减少并行通信所需的组件总数 
  • 强大的输出驱动器:在较长的并行通信线路上实现通信 
提高并行通信线路上的驱动强度示意图

提高并行通信线路上的驱动强度

器件
器件描述
设计资源
SN74LVC245A 这些八路总线收发器专为 1.65V 至 3.6V VCC 工作电压设计。LVC245A
器件旨在实现数据总线间的异步通信。

应用报告:
如何选择小尺寸逻辑器件

SN74LVC16245A 旨在实现数据总线间的异步通信。该器件可用作两个 8 位收发器或一个 16 位收发器,专为 1.65V 至 3.6V VCC 工作电压设计。

TI BOM 和交叉参考工具