接口

更多接口概述

1394、聚合器、边界扫描、CPRI/OBSAI、光纤通道、FPGA-Link、SCSI 等

其他接口包括 1394、聚合器、边界扫描、CPRI/OBSAI、光纤通道、FPGA-Link、Infiniband、PCI 转 CardBus 控制器、SCSI 和电信串行器/解串器,可用来扩大覆盖范围和/或简化设计。

聚合器

将很多低速信号压缩到一个高速 12C 或 SPI 总线中。

边界扫描

JTAG 多路复用器和控制器可用来简化系统设计和实现远程编程。

CPRI/OBSAI

重定时器和中继器可用于扩大 CPRI/OBSAI 光纤链路的覆盖范围。

1394

通过链路层控制器、物理层 (PHY) 控制器和集成解决方案支持 1394a 和 1394b (Firewire) 接口。

光纤通道

低功耗中继器解决方案可在网络存储应用中扩大信号覆盖范围。

FPGA-Link

利用速度高达 3.125Gbps 的串行器/解串器对,最大限度减少接口电路板引线计数和 FPGA 之间的电磁干扰,适用于背板、光缆和铜缆应用。

Infiniband

低延迟重定时器和中继器可以在高性能计算应用中扩大覆盖范围。

PCI 转 CardBus 控制器

独立和集成的解决方案,用于在 PCI 和 CardBus 标准之间建立通信。

SCSI

利用多通道收发器和终结器,连接串行或并行数据,实现在多点传输线路上的双向数据通信。

电信串行器/解串器

多千兆位收发器产品系列,用于高速双向点对点数据传输系统,支持 CPRI、OBSAI 和 10GbE 协议。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>