接口

HDMI/DVI/DP/MIPI (CSI/DSI) 概述

可扩展的解决方案可以提高高分辨率视频和图像的信号完整性

重定时器、转接驱动器和均衡器

这些器件可提高视频和图像的信号质量,实现覆盖范围的扩大和信号分配

开关与多路复用器

功能丰富的器件,可以极低损耗保持信号质量,并具有多种通道配置以实现灵活的系统设计

桥接器与收发器

这些器件在 CSI、DSI、DVI、LVDS 和 eDP 视频与显示接口间建立桥接,支持高达 2K 的分辨率,同时也支持汽车级器件

配套产品

多种 LCD 和 AMOLED 显示屏电源解决方案旨在实现具有高效率、小尺寸和一流画质的先进显示设计

多种背光解决方案支持超高效率且具有出色的供电能力,可帮助您设计出色彩鲜艳的侧入式和直下式 TFT 显示屏