接口

使用 CAN & LIN 收发器优化您的网络

提高远距离数据可靠性和系统性能

借助我们高度集成的 CAN 和 LIN 总线收发器及相关系统基础芯片 (SBC) 的多样化产品系列,提高 CAN、CAN FD 和 LIN 通信的性能、总线保护和辐射。通过支持多种协议、业界通用引脚排布和创新的封装可用性,这些器件可帮助您在汽车和工业网络中更快、更可靠地传送更多数据。

3.3V CAN 收发器

业界领先的 3.3V VCC CAN 收发器可与 5V 混合网络互操作,提供比 5V 收发器更低的电压和系统成本

5V CAN 收发器

强大的 5V VCC CAN 收发器提供高达 ±70V 的总线故障保护和高达 ±30V 的共模电压

隔离式 CAN 收发器

2.5kVrms 和 5kVrms 电位隔离 CAN 收发器提供高达 5Mbps 的信令速率和 ±70V 的总线故障保护

汽车 CAN 收发器

符合 AEC-Q100 标准的 CAN 高抗扰性和低辐射收发器,支持 CAN FD(灵活的数据速率)

汽车 LIN 收发器

适用于低速、短距离汽车应用的符合 AEC-Q100 标准的高抗扰性、低辐射、单线稳健通信收发器

系统基础芯片

集成了 CAN、LIN 或这两种类型的收发器与低压降 (LDO) 稳压器和其他功能的多功能 AEC-Q100 SBC

特色产品

TCAN4550-Q1

具有集成 SPI 至 CAN FD 控制器和收发器的 SBC

TLIN1441-Q1

具有 LDO 电源和看门狗的 LIN 收发器

TLIN1029-Q1

具有显性状态超时的 LIN 收发器

技术资源

浏览我们的 CAN 和 LIN 接口器件技术培训视频库。这些视频包括概述和深入介绍。

浏览全面的电路板级和系统级参考设计电路,帮助您快速评估和定制系统。

在设计过程的每个步骤中,我们的工程师都会为您提供快速可靠的技术支持。

技术文章

CAN 和 LIN 系统设计技术文章