易于使用的晶体和振荡器替代产品,具有集成 EEPROM、LDO 稳压器和扩频支持。适用于采用 PCIe 第 4 代等标准技术的高性能系统。
具有低抖动的时钟发生器,适用于需要 <300fs RMS 抖动和改进电源抗扰度的应用。适用于需要 10Gbps 和 25Gbps 数据速率的高性能系统。
基于体声波 (BAW) 的 PCIe 第 1 代到第 6 代兼容无参考时钟发生器
价格约为 (USD) 1ku | 3.094