时钟与计时

利用 TI 的时钟发生器生成多个时钟输出

我们易于使用的时钟发生器可帮助您优化布板空间并保持信号完整性

利用我们支持 PCIe 第 4 代、10GbE 和其他行业标准的低抖动时钟发生器产品系列来保持信号完整性。 提供了多种时钟发生器设计工具和资源,可帮助您在有线通信、汽车和工业等应用中简化时钟树设计、节省时间和减小布板空间。

通用时钟发生器

易于使用的晶体和振荡器替代产品,具有集成 EEPROM、LDO 稳压器和扩频支持。适用于采用 PCIe 第 4 代等标准技术的高性能系统。

超低抖动时钟发生器

具有低抖动的时钟发生器,适用于需要低于 300fs RMS 抖动和改进电源抗扰度的应用。适用于需要 10Gbps 和 25Gbps 数据速率的高性能系统。

精选时钟发生器

CDCI6214

使用这款符合 PCIe 第 4 代标准并具有四个可编程输出和 EEPROM 的 386fs RMS(典型值)时钟发生器替代晶体振荡器并减小布板空间

LMK03328

利用我们具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器,降低高速串行链路中的误码率 (BER)

CDCE913-Q1

借助这款符合 AEC-Q100 标准的汽车应用器件提高抖动性能

 

精选技术内容

Crystal or Crystal Oscillator Replacement with Silicon Devices

阅读更多信息,以了解如何使用时钟发生器来替代系统中的晶体和振荡器。

High Speed Layout Guidelines

了解如何最大限度减少电磁干扰 (EMI) 和传输高速时钟信号。

How to measure Total Jitter (TJ)

了解推荐的总抖动 (TJ) 测量方法,包括最大限度降低测量设备噪声源的技术。

特色技术资源

浏览全面的电路板级和系统级参考设计电路,帮助您快速评估和定制系统。

按参数搜索任意供应商的时钟发生器,以查找我们的类似器件。

请参阅我们的 E2E™ 技术支持论坛以快速获取经验证的答案和我们专家的设计帮助。

Technical Article

时钟发生器技术文章