TPS43060

正在供货

具有宽输入电压和用于标准 FET 的 7.5V 栅极驱动器的低 Iq 58V 同步升压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5123-Q1 正在供货 2.2MHz 宽输入电压、低 IQ 同步升压控制器 LM5123-Q1 is a newer version with higher 2.2-MHz switching frequency

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 60 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 95
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 60 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 95
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 58V 最大输出电压
  • VIN 范围:4.5V 至 38V(绝对最大值为 40V)
  • TPS43060:针对标准阈值 MOSFET 优化的 7.5V 栅极驱动器
  • TPS43061:针对低 Qg 优化的 5.5V 栅极驱动器 NexFET功率 MOSFET
  • 支持内部斜率补偿的电流模式控制
  • 可调频率范围:50kHz 至 1MHz
  • 同步外部时钟功能
  • 可调软启动时间
  • 电感器直流电阻 (DCR) 或电阻器电流感测
  • 输出电压电源正常指示器
  • ±0.8% 反馈基准电压
  • 5µA 关断电源电流
  • 600µA 静态工作电流
  • 集成引导加载二极管 (TPS43061)
  • 逐周期电流限制和热关断
  • 可调节的欠压闭锁 (UVLO) 和输出过压保护
  • 小型 16 引脚 WQFN (3mm × 3mm) 封装,带有 PowerPAD
  • 运行 TJ范围:–40°C 至 150°C

应用

  • 用于 PC 的 Thunderbolt 端口
  • 汽车电源系统
  • 同步回扫
  • 氮化镓 (GaN) 射频 (RF) 功率放大器
  • 平板笔记本附件
  • 电池供电系统
  • 5V、12V 和 24V 直流总线电源系统

  • 58V 最大输出电压
  • VIN 范围:4.5V 至 38V(绝对最大值为 40V)
  • TPS43060:针对标准阈值 MOSFET 优化的 7.5V 栅极驱动器
  • TPS43061:针对低 Qg 优化的 5.5V 栅极驱动器 NexFET功率 MOSFET
  • 支持内部斜率补偿的电流模式控制
  • 可调频率范围:50kHz 至 1MHz
  • 同步外部时钟功能
  • 可调软启动时间
  • 电感器直流电阻 (DCR) 或电阻器电流感测
  • 输出电压电源正常指示器
  • ±0.8% 反馈基准电压
  • 5µA 关断电源电流
  • 600µA 静态工作电流
  • 集成引导加载二极管 (TPS43061)
  • 逐周期电流限制和热关断
  • 可调节的欠压闭锁 (UVLO) 和输出过压保护
  • 小型 16 引脚 WQFN (3mm × 3mm) 封装,带有 PowerPAD
  • 运行 TJ范围:–40°C 至 150°C

应用

  • 用于 PC 的 Thunderbolt 端口
  • 汽车电源系统
  • 同步回扫
  • 氮化镓 (GaN) 射频 (RF) 功率放大器
  • 平板笔记本附件
  • 电池供电系统
  • 5V、12V 和 24V 直流总线电源系统

TPS43060 和 TPS43061 是低 IQ 电流模式同步升压控制器,支持 4.5V 至 38V(绝对最大值为 40V)的宽输入电压范围和高达 58V 的升压输出范围。同步整流功能可为高电流 应用实现高效率,无损电感直流电阻 (DCR) 感测功能可进一步提升效率。该器件产生的功率损耗较低,并且采用带 PowerPAD的 3mm × 3mm WQFN-16 封装,可以在扩展级温度范围(-40°C 至 150°C)内支持高功率密度且高可靠性的升压转换器解决方案。

TPS43060 含有一个 7.5V 栅极驱动电源,适合驱动各种 MOSFET。TPS43061 具有一个 5.5V 栅极驱动电源,驱动强度针对低 Qg NexFET 功率 MOSFET 进行了优化。另外,TPS43061 为高侧栅极驱动器提供了一个集成型自举二极管,从而减少了外部部件数量。

TPS43060 和 TPS43061 是低 IQ 电流模式同步升压控制器,支持 4.5V 至 38V(绝对最大值为 40V)的宽输入电压范围和高达 58V 的升压输出范围。同步整流功能可为高电流 应用实现高效率,无损电感直流电阻 (DCR) 感测功能可进一步提升效率。该器件产生的功率损耗较低,并且采用带 PowerPAD的 3mm × 3mm WQFN-16 封装,可以在扩展级温度范围(-40°C 至 150°C)内支持高功率密度且高可靠性的升压转换器解决方案。

TPS43060 含有一个 7.5V 栅极驱动电源,适合驱动各种 MOSFET。TPS43061 具有一个 5.5V 栅极驱动电源,驱动强度针对低 Qg NexFET 功率 MOSFET 进行了优化。另外,TPS43061 为高侧栅极驱动器提供了一个集成型自举二极管,从而减少了外部部件数量。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5122 正在供货 具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 Higher Vin and higher gate driver

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS4306x 低静态电流同步升压 DC-DC 控制器,支持宽 VIN 范围 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 8月 16日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Extend the input-voltage range of boost controllers PDF | HTML 2016年 11月 8日
EVM 用户指南 Using the TPS43060EVM-199 Boost Evaluation Module (Rev. A) 2014年 6月 24日
模拟设计期刊 利用分离轨方法扩大升压转换器输入电压范围 英语版 2014年 2月 28日
模拟设计期刊 2013 年 2 季度刊模拟应用学报 英语版 2013年 6月 20日
模拟设计期刊 通过减少功率损耗 , 同步整流的提升了效率 英语版 2013年 6月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS43060EVM-199 — TPS43060 评估模块

The TPS43060EVM-199 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS43060 Synchronous Boost DC-DC Controller. The TPS43060EVM-199 operates from a 10V to 38V input (24V nominal) and provides a 40V output at 3A.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS43060 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM782.TSC (217 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS43060 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM783.ZIP (45 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

Unencrypted TPS43060 PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM732A.ZIP (53 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC471 TPS43060/61 CCM Boost Excel Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS43060 具有宽输入电压和用于标准 FET 的 7.5V 栅极驱动器的低 Iq 58V 同步升压控制器 TPS43061 具有宽输入电压和用于标准 Low Qg NexFET 的 5.5V 闸极驱动器的低 Iq 同步升压控制器
硬件开发
评估板
TPS43060EVM-199 TPS43060 评估模块 TPS43061EVM-198 TPS43061 评估模块
参考设计

TIDA-01558 — 效率高达 98% 且适用于直流 UPS 的模拟 24V 至 36V 500W 备用电源和 50W 充电器参考设计

这款模拟双向电源转换参考设计具有 500W 放电或升压级以及 50W 充电或降压级。这一参考设计适用于 24V 电池组和 30V 至 38V 总线电压,可用于直流 UPS、电池备份单元 (BBU)、本地能量存储 (LES) 以及直流/直流砖型模块。此设计具有超过 98% 的放电效率和 95% 以上充电效率,优化了热管理并延长了电池备份时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RTE) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频