Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
PLLATINUMSIM-SW
PLLatinum Sim Tool
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 1.6.6
发布日期: 01 五月 2024
lock
Setup_PLLatinumSim-1.6.6.exe
— 9041 K
MD5 校验和
lock
= 需要出口许可(1 分钟)
产品
射频 PLL 与合成器
LMX1204
—
支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器
LMX1214
—
1:5 16GHz RF buffer and divider with auxiliary clock
LMX1906-SP
—
具有 SYSREF 和 FPGA 时钟的耐辐射加固保障 (RHA) 15GHz 缓冲器、倍频器和分频器
LMX2430
—
用于射频个人通信的 3.0GHz/0.8GHz PLLatinum 双路高频合成器
LMX2433
—
用于射频个人通信的 3.6GHz/1.7GHz PLLatinum 双路高频合成器
LMX2434
—
用于射频个人通信的 5.0GHz/2.5GHz PLLatinum 低功耗双路频率合成器
LMX2470
—
具有 800MHz 整数 N PLL 的 2.6GHz Δ-Σ 分数 N PLL
LMX2485
—
用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL
LMX2485E
—
用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双通道 PLL
LMX2485Q-Q1
—
500MHz 至 3GHz 汽车类 Δ-Σ 低功耗双通道 PLL
LMX2486
—
用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL
LMX2487
—
具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器
LMX2487E
—
用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL
LMX2491
—
具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL
LMX2492
—
具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL
LMX2492-Q1
—
具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的汽车级 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL
LMX2531
—
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统
LMX2541
—
具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器
LMX2571
—
具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器
LMX2571-EP
—
具有 FSK 调制功能的增强型 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器
LMX2572
—
6.4GHz 低功耗宽带射频合成器
LMX2572LP
—
采用 FSK 调制的 2GHz 低功耗宽带射频合成器
LMX2581
—
具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器
LMX2581E
—
具有集成 VCO 的 3.8GHz 宽带频率合成器
LMX2582
—
5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器
LMX2592
—
具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器
LMX2594
—
具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器
LMX2595
—
具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 20GHz 宽带射频合成器
LMX2615-SP
—
具有相位同步功能和 JESD204B 支持的航空级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器
LMX2694-EP
—
具有相位同步功能的增强型产品 15GHz 射频合成器
TRF3765
—
具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL
时钟抖动清除器和同步器
LMK04208
—
具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器
LMK04368-EP
—
增强型产品超低噪声 3.2GHz JESD204C 抖动清除器
LMK04714-Q1
—
符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的汽车类超低噪声 3.2GHz 双环路时钟抖动清除器
LMK04803
—
具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
LMK04805
—
具有双级联 PLL 和集成式 2.2GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
LMK04806
—
具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
LMK04808
—
具有双环路 PLL 和集成式 2.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
LMK04816
—
具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器
LMK04821
—
支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器
LMK04826
—
具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
LMK04828
—
具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
LMK04828-EP
—
温度范围为 -55°C 至 105°C 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
LMK04832
—
具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
LMK04832-SEP
—
耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
LMK04832-SP
—
耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
LMK04906
—
带 6 路可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器/倍频器
LMK05028
—
低抖动双通道网络同步器时钟
LMK05318
—
采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟
LMK05318B
—
采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟
LMK05318B-Q1
—
汽车级超低抖动网络同步器和时钟发生器
LMK5B33216
—
具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器
LMK5B33414
—
具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO 的 14 路输出、三个 DPLL 和 APLL 网络同步器
LMK5C33216
—
适用于通过 BAW 进行无线通信且采用 JESD204B 的超低抖动时钟同步器
LMK5C33216A
—
具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、两输入和 16 输出网络同步器
时钟缓冲器
CDCDB2000
—
符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 5 代 PCIe® 的 20 路输出时钟缓冲器
CDCDB400
—
适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 4 路输出时钟缓冲器
CDCDB800
—
适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 8 路输出时钟缓冲器
CDCDB803
—
用于 PCIe® 第 1 代至第 6 代的 8 输出时钟缓冲器,具有可选的 SMBus 地址
CDCLVC1102
—
低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
CDCLVC1103
—
低抖动 1:3 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
CDCLVC1104
—
低抖动 1:4 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
CDCLVC1106
—
低抖动 1:6 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
CDCLVC1108
—
低抖动 1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
CDCLVC1110
—
低抖动 1:10 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
CDCLVC1112
—
低抖动 1:12 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
CDCLVC1310
—
通用输入、10 输出低阻抗 LVCMOS 缓冲器
CDCLVD110
—
具有最小时钟分配偏移且频率高达 900MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器
CDCLVD110A
—
通过超小偏斜实现时钟分配且频率高达 1100MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器
CDCLVD1204
—
低抖动 2 路输入可选 1:4 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVD1208
—
低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVD1212
—
低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVD1213
—
具有可选输出分频器的低抖动 1:4 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVD1216
—
低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVD2102
—
低抖动双通道 1:2 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVD2104
—
低抖动双通道 1:4 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVD2106
—
低抖动双通道 1:6 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVD2108
—
低抖动双通道 1:8 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVP110
—
1:10 LVPECL/HSTL 至 LVPECL 时钟驱动器
CDCLVP1102
—
低抖动 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器
CDCLVP111
—
具有可选输入的 1:10 LVPECL 缓冲器
CDCLVP111-EP
—
具有可选输入的 HiRel、1:10 LVPECL 缓冲器
CDCLVP111-SP
—
具有可选输入时钟驱动器的 1:10 高速时钟缓冲器
CDCLVP1204
—
低抖动双输入可选 1:4 通用转 LVPECL 缓冲器
CDCLVP1208
—
低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器
CDCLVP1212
—
低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVPECL 缓冲器
CDCLVP1216
—
低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVPECL 缓冲器
CDCLVP2102
—
低抖动双通道 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器
CDCLVP2104
—
低抖动双通道 1:4 通用至 LVPECL 缓冲器
CDCLVP2106
—
低抖动双通道 1:6 通用至 LVPECL 缓冲器
CDCLVP2108
—
低抖动双通道 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器
CDCLVP215
—
双通道 1:5 高速 LVPECL 扇出缓冲器
LMK00301
—
3-GHz 10 路输出差动扇出缓冲器/电平转换器
LMK00304
—
具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器
LMK00306
—
具有 6 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器
LMK00308
—
具有 8 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器
LMK00334
—
4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器
LMK00334-Q1
—
汽车类 4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器
LMK00338
—
8 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器
LMK1C1102
—
2 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
LMK1C1103
—
3 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
LMK1C1104
—
4 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
LMK1C1106
—
6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
LMK1C1108
—
8 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
LMK1D1204
—
4 通道输出 LVDS 1.8V 缓冲器
LMK1D1204P
—
带引脚控制的 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
LMK1D1208
—
8 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
LMK1D1208I
—
具有 I²C 的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
LMK1D1208P
—
带引脚控制的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
LMK1D1212
—
12 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
LMK1D1216
—
16 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
LMK1D2102
—
双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
LMK1D2104
—
双组 4 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
LMK1D2106
—
双组 6 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
LMK1D2108
—
双组 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
时钟发生器
LMK03318
—
具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列
LMK03328
—
具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列
LMK03806
—
具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器
IQ 解调器
LMX8410L
—
带集成式合成器的高性能混合器
硬件开发
评估板
LMK04832EVM
—
适用于 LMK04832 符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器的评估模块
LMX2571EPEVM
—
LMX2571-EP 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器评估模块
LMX2594PSEVM
—
LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块
XMICR-3P-LMX2492
—
LMX2492 X-MWblock 评估模块
XMICR-3P-LMX2572
—
LMX2572 X-MWblock 评估模块
XMICR-3P-LMX2592
—
LMX2592 X-MWblock 评估模块
XMICR-3P-LMX2594
—
LMX2594 X-MWblock 评估模块
XMICR-3P-LMX2595
—
LMX2595 X-MWblock 评估模块
文档
open-in-new
TIPLLatinumSim_1_manifest.html
发布信息
Minor Bug Fix
最新动态
Fixed multi-language support fix for period and comma mix-up issue
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定