用于 UCD3138 的全桥/相移 LLC 固件 (TIDA-00381)
UCD3138FW-FBLLC
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态

UCD3138FW-FBLLC:
Full Bridge / Phase Shift LLC Firmware for UCD3138 in TIDA-00381



ACTIVE

描述

UCD3138 相移 LLC 可以提供具有 ZVS 操作和模式开关功能的固件,以在更广泛的工作条件下实现高效率,从而使设计人员在基于谐振 LLC 拓扑的电源设计中快速地从评估走向生产。

谐振 LLC 拓扑可降低开关损耗和 EMI,同时可通过全桥转换器(在转换器的初级侧具有零电压开关)提供极佳的效率。它可以扩展至高功率输出电平,并且可以在各种输入电压下正常工作。

特性

该固件附带对以下功能的原生支持:

  • 在频率和相位之间以动态模式进行切换
  • 具有占空比匹配的逐周期电流限制
  • 短路恒流操作
  • 过流/过载保护
  • 电流共享
  • 精确且可调节的初级至次级计时控制
  • 所有 MOSFET 控制信号之间完全灵活的死区时间控制
  • 针对轻负载效率的磁滞突发模式(基于电压模式控制)
  • 过载下的恒定电流、恒定功率控制
  • 针对不同运行区域优化的环路系数
  • 用于遥测操作的 PMBus 1.2 (400 KHz)

包含的内容:

  • 应用示例
  • EVM 和固件配套资料


 


相关产品

软件开发 (2)

名称 器件型号 软件类型
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  IDE、配置、编译器和调试器 
数字电源软件  FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER  应用软件和框架 

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
UCD3138  用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出)  数字电源 IC 
UCD3138064  用于隔离电源的高度集成数字控制器  数字电源 IC 
UCD3138064A  UCD3138064A 用于隔离电源的高度集成数字控制器  数字电源 IC 
UCD3138128  UCD3138128 Highly-Integrated Digital Controller for Isolated Power  数字电源 IC 
UCD3138128A  UCD3138xA 用于隔离电源的高度集成数字控制器  数字电源 IC 
UCD3138A  UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器  数字电源 IC 
UCD3138A64  用于隔离电源的高度集成数字控制器  数字电源 IC 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章