具有光兼容输入的 UCC23513 3A、5kVrms、单通道隔离式栅极驱动器 EVM

(正在供货) UCC23513EVM-014

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

UCC23513EVM-014 评估模块用于评估 TI UCC23513 这一具有光兼容输入的 5kVRMS 隔离式单通道栅极驱动器。输入为电流驱动型,器件开启需要 7mA 至 16mA 输入电流,并且可以对其进行反向偏置以实现关断。该器件可提供 4A 峰值拉电流和 5A 峰值灌电流,以驱动 Si MOSFET、IGBT 和 WBG 器件(即 SiC 和 GaN 晶体管)

特性
  • 5V VDD 输入缓冲器和高达 35V VCC 的电源范围
  • 4A 拉电流和 5A 灌电流能力
  • 长达 1 分钟的 5kVRMS 隔离,符合 UL 1577 标准
  • 最大限度地增加了两个输出通道间的爬电距离
  • 器件输入上的反极性电压处理能力
  • 针对电源旁路电容器和栅极驱动器环路对 PCB 布局进行了优化

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

UCC23513EVM-014:
UCC23513 3-A, 5-kVrms, single channel isolated gate driver with opto-compatible input EVM

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 9019 2018年 10月 18日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
PDF 8716 2018年 12月 12日
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 728 2018年 6月 7日
设计文件 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 6580 2018年 11月 6日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
UCC23513  3A、5kVRMS 光兼容单通道隔离式栅极驱动器  门驱动器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs