TPS56C20EVM-614
具有 I2C 接口的 TPS56X20EVM-614、4.5V 至 17V 输入、最大输出为 1.1V (12 A) 的评估模块
TPS56C20EVM-614
概述
TPS56X20EVM-614 是 TPS56X20 系列降压电压稳压器系列的评估模块。此板支持 4 种不同的输出电流转换器(TPS56520 (5A)、TPS56720 (7A)、TPS56920 (9A) 和 TPS56C20 (12A));此板附带安装了 12 A 版的 TPS56C20。通过更换 IC(手动),可对其他 3 种选择 (5A/7A/9A) 进行评估。
特性
- 带 500 kHz 开关的 D-CAP2™ 控制
- 针对小型 1.0 uH 至 2.2 uH 电感器进行了优化
- 4.5 V 至 17 V 的输入范围
- 0.6 V 至 1.87 V 的电压调节,步进 10 mV
- +/- 1% 的输出电压准确度
- 针对轻负载效率的 Eco-mode™
- 适用于输出电压、开/关 IC 和电流限制等的 I2C 控制
- 实现软启动、电源良好指示和 I2C 寻址的 IC 引脚配置
- 保护:TSD、UVLO、OCP、OVP、UVP - 整个 5 A 至 12 A 系列的引脚兼容性
立即订购并开发
评估板
TPS56C20EVM-614 — 具有用于输出电压调节的 I2C 接口的 TPS56X20EVM-614、4.5V 至 17V 输入、最大输出为 1.1V (12 A) 的评估模块
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC555 — TPS56C20 PC Software
SLVC555 — TPS56C20 PC Software
版本: 01.00.00.00
发布日期: 20 二月 2014
产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc555 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc555/slvc555.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC555. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS56C20 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 10日 | |||
证书 | TPS56C20EVM-614 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |