TPS25772Q1EVM-CD-150
TPS25772-Q1 具有 USB 2.0 集线器的双端口 USB Type-C® 电力输送充电器评估模块
TPS25772Q1EVM-CD-150
概述
TPS25772Q1EVM-150 是 TPS25772-Q1 的评估模块 (EVM)。TPS25772-Q1 是一款高度集成的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 控制器,适用于包含“仅充电”和“充电和 USB 2.0 或 USB 3.0 数据传输”的双端口 USB 应用。此 EVM 支持通过 USB 2.0 数据进行双端口充电。
特性
- TPS25772-Q1 集成式降压/升压四电源开关支持高达 65W 的 USB PD 输出功率
- 包含用于端口 B 的 TPS55288-Q1,提供完整的 Type C 和 PD 支持
- 包含 TUSB4041I-Q1,可支持使用 USB 2.0 数据进行充电
- CC1、CC2、DP、DM 提供 VBAT 和 VBUS 短路保护;VBUS 提供 VBAT 和 GND 短路保护
- 根据电源电压和温度提供电源管理
- 在充电端口之间实现智能的功率共享
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
开始使用
- 订购 TPS25772Q1EVM-150 并阅读用户指南
- 阅读 TPS257XX-Q1-GUI 配置指南
- 启动 TPS257XX-Q1-GUI 工具
- 申请访问权限以下载 TPS257XX-Q1 固件包
立即订购并开发
评估板
TPS25772Q1EVM-150 — TPS25772-Q1 具有 USB 2.0 集线器的双端口 USB Type-C® 电力输送充电器评估模块
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs
TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs
版本: 1.4.0
发布日期: 01 三月 2024
Download from dev.ti.com gallery dashboard
产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
硬件开发
评估板
发布信息
V1.4.0
Requires base firmware release F311.03.10
Improvements
- New: Modified the 'Quick Start' screen to simplified device selection and launch configuration
- New: Added '5V Only' control for internal DCDC cable compensation; see INT/EXT DCDC window
- New: Added support for the TPS55289-Q1 external DCDC converter; see INT/EXT DCDC window
- New: Added 5V option to set minimum voltage for APDO(s) when PPS is enabled; see SYSTEM POWER window -> Config PDP & PDOs -> PDOs window
Bug Fixes
- n/a
Known Limitations
- None
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS257XX-Q1-GUI 配置指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 3月 5日 | |
EVM 用户指南 | TPS25762/72-Q1 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022年 11月 30日 | |||
证书 | TPS25772Q1EVM-CD-150 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021年 4月 19日 |