TPS25762Q1EVM

TPS25762-Q1 单端口 USB Type-C® 电力输送 (PD) 充电器评估模块

TPS25762Q1EVM

立即订购

概述

TPS25762Q1EVM-146 是 TPS25762-Q1 的评估模块 (EVM)。TPS25762-Q1 是一款高度集成的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 控制器,适用于包含“仅充电”、“充电和 USB 2.0 或 3.0 数据传输”的单端口 USB 应用。此 EVM 仅支持单端口充电。

特性
  • TPS25762-Q1 集成式降压/升压四电源开关支持高达 65W 的 USB PD 输出功率
  • CC1、CC2、DP、DM 提供 VBAT 和 VBUS 短路保护;VBUS 提供 VBAT 和 GND 短路保护
  • 根据电源电压和温度提供电源管理
  • 符合 USB Type-C 电力输送 3.1 版和电池充电规范 1.2 版的要求
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25762-Q1 具有集成降压/升压稳压器的汽车类 USB Type-C® PD 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 TPS25762Q1EVM-146 并阅读用户指南
  2. 阅读 TPS257XX-Q1-GUI 配置指南
  3. 启动 TPS257XX-Q1-GUI 工具
  4. 申请访问权限以下载 TPS257XX-Q1 固件包

立即订购并开发

评估板

TPS25762Q1EVM-146 — TPS25762-Q1 single port USB Type-C® charger evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

close
最新版本
版本: 1.4.0
发布日期: 01 三月 2024
download TPS257xx-Q1-GUI download  — 0 K

Download from dev.ti.com gallery dashboard

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25772-Q1 具有降压/升压稳压器和智能电源管理功能的汽车类双端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS25762-Q1 具有集成降压/升压稳压器的汽车类 USB Type-C® PD 控制器
硬件开发
评估板
TPS25762Q1EVM TPS25762-Q1 单端口 USB Type-C® 电力输送 (PD) 充电器评估模块 TPS25772Q1EVM-CO-149 TPS25772-Q1 双端口 USB Type-C® 电力输送 (PD) 充电器评估模块 TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1 具有 USB 2.0 集线器的双端口 USB Type-C® 电力输送充电器评估模块

发布信息

V1.4.0

Requires base firmware release F311.03.10

Improvements

  • New: Modified the 'Quick Start' screen to simplified device selection and launch configuration
  • New: Added '5V Only' control for internal DCDC cable compensation; see INT/EXT DCDC window
  • New: Added support for the TPS55289-Q1 external DCDC converter; see INT/EXT DCDC window
  • New: Added 5V option to set minimum voltage for APDO(s) when PPS is enabled; see SYSTEM POWER window -> Config PDP & PDOs -> PDOs window

Bug Fixes

  • n/a

Known Limitations

  • None
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS257XX-Q1-GUI 配置指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 3月 5日
EVM 用户指南 TPS25762/72-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 2022年 11月 30日
证书 TPS25762Q1EVM-146 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频