TPS22902EVM
TPS22902 负载开关评估模块
TPS22902EVM
概述
TPS22901/02/02B 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22901/02/02B 负载开关。此 EVM 在 1V 至 3.6V 电压范围内运行,可提供最高 110mA 的持续输出电流。还包括开放式电阻器和电容器,支持用户自行选择输入和输出负载值。TPS22901/02/02BEVM 可对 TPS22901、TPS22902 或 TPS22902B 三 (3) 种器件中任一采用 YFP-4 封装的负载开关进行评估。此类开关具有较低的阈值使能输入、内部控制压摆率和超低的静态/关断电流。此外,TPS22902 和 TPS22902B 内部包含一个 120Ω 快速输出放电电阻器。
特性
- 输入电压:1V 至 3.6V
- 最大输出电流为 500mA
- 可接入 VIN、VOUT 和 ON 引脚
- 通过跳线可选择输入电容、输出电容和输出电阻
负载开关
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS22901/02/02B Evaluation Module (Rev. A) | 2009年 3月 27日 | |||
数据表 | TPS2290x 具有受控开通功能的 3.6V、500mA、78mΩ 导通电阻负载开关 数据表 (Rev. E) | 英语版 (Rev.E) | 2020年 9月 24日 | |||
证书 | TPS22902EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |