TPS22902BEVM

TPS22902B 负载开关评估模块

TPS22902BEVM

立即订购

概述

The TPS22902BEVM is an evaluation module for the Texas Instruments family of low-input voltage, ultra-low rON load switches. This EVM operates over a 1 V to 3.6 V range and provides a continuous output current of up to 110 mA. Additional open resistor and capacitor footprints allow for the use of customer-selected input and output load values. The TPS22902BEVM accepts a YFP-4 packaged load switch for any of three (3) possible devices: TPS22901, TPS22902, or TPS22902B. These switches have a low threshold enable input, internally controlled slew rate, and ultra-low quiescent/shutdown current. The TPS22902 and TPS22902B also incorporate a 120Ω quick output discharge resistor internally.

下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22902BEVM — TPS22902B 负载开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS22901/02/02B Evaluation Module (Rev. A) 2009年 3月 27日
数据表 TPS2290x 具有受控开通功能的 3.6V、500mA、78mΩ 导通电阻负载开关 数据表 (Rev. E) 英语版 (Rev.E) 2020年 9月 24日
证书 TPS22902BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频