TIDA-010264
基于 MCU 的带超级电容器后备电源医疗报警参考设计
TIDA-010264
概述
此参考设计是一个采用 MSPM0G1507 或 MSPM0G3507 微控制器 (MCU) 的非专用医疗警报示例,演示了主警报、备用警报和视觉警报功能,可帮助遵循 IEC 60601-1-8 进行开发。
特性
- 可通过 128KB 内部闪存和外部闪存播放标准及自定义警报
- 采用集成式 DAC 提供 12 位可调频率 (48kHz+) 高保真音频
- 备用警报通过超级电容器后备电源可持续三分钟以上
- 高、中、低三种优先级的视觉警报 LED
- 49mm 直径小巧外形适合空间受限的医疗应用
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G3507 — 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、3 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm M0+ MCU
数据表: PDF | HTMLMOSFET
CSD13381F4 — 采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、180mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 基于 MCU 且具有超级电容器备用电源的医用警报参考设计 | PDF | HTML | 英语版 | 2023年 11月 3日 |