TPA6211A1EVM

TPA6211A1 评估模块 (EVM)

TPA6211A1EVM

立即订购

概述

The TPA6211A1 is a 3.1-W mono fully differential amplifier designed to drive a speaker with at least 3-Ohm impedance while comsuming less than 20mm2 total board space.

The device operates from 2.5V to 5.5V while consuming only 4mA of quiescent current. The TPA6211A1 is available in a space-saving 3mm x 3mm QFN (Quad Flat No Lead) package and the 3mm x 5mm MSOP package.

Features like 70-dB improved RF rectification immunity, and small PCB area makes the TPA6211A1 ideal for wireless handsets. The fast start-up time of less than 1ms is great for PDA applications.

特性
  • 3.1 W Into 3 Ohm speakers
  • Vcc(max): 5.5 V
  • Vcc(min): 2.5 V
  • Iq: 4 mA
  • THD+N (1 kHz, 1.5 W): 0.04 %
扬声器放大器
TPA6211A1 3.1W 单声道模拟输入 AB 类音频放大器 TPA6211A1-Q1 汽车类 3.1W 单声道模拟输入 AB 类音频放大器 TPA6211T-Q1 汽车类 3.1W 单声道模拟输入 AB 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA6211A1EVM — TPA6211A1 评估模块 (EVM)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPA6211A1EVM - User Guide 2003年 7月 22日
证书 TPA6211A1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频