TQ-3P-SOM-TQMA64XXL

TQ-Group TQMa64xxL system on module for AM6442 processor

TQ-3P-SOM-TQMA64XXL

来自 : TQ-Group
立即订购

概述

The embedded module TQMa64xxL is based on the AM64x processor family. This land grid array (LGA) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements. The CPU offers integrated programmable real time unit (PRU) up to four times gigabit ethernet interfaces with TSN support for the realization of real-time applications. In addition, the processor has various interfaces such as USB 2.0, CAN-FD, UART, SerDes and so forth.

特性
  • 38-mm x 38-mm LGA module
  • Four real-time Gbits ethernet for fieldbus
  • Up to 2 CAN - FD
  • Integrated Cortex M4
  • High-speed communication through 2x Gbit Ethernet, 1x USB 2.0 interface, 1x SerDes (PCIe/USB 3.0)
  • Low power consumption (typ. 1-W to 2-W)
  • Integrated security functions
基于 Arm 的处理器
AM6411 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6412 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6421 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6422 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6441 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6442 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 TQ-Group

立即订购并开发

评估板

TQ-3P-SOM-TQMA64XXL — Embedded Cortex®-A53 / R5F module based on AM64x for headless applications with real-time requirements

评估板

TQ-3P-SOM-STKA64XXL — Evaluation kit based for TQMa64xxL

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 TQ-Group.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。