25.2V、30A 高速无传感器 (> 100krpm) 无刷直流电机驱动器参考设计
TIDA-010031
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计用于对输出功率高达 900W、转速高达 180,000rpm(实验验证转速可达 100,000rpm)的 6-33.6V 直流馈送无刷直流 (BLDC) 电机进行高速无传感器梯形控制。这是一款具有成本效益的智能微控制器,具备通信点硬件探测功能,通过使用转速自适应反电动势 (BEMF) 探测加速无传感器梯形控制。BLDC 功率级紧凑,经优化后效率进一步提高,并且因智能三相栅极驱动器而具有短路、电机堵转和过热保护。

特性
  • 高速、无传感器梯形控制的电机电气频率高达 3kHz
  • BEMF 检测速度自适应双算法
  • 工作电压 6V 至 33.6V,可提供高达 900W 的输出功率,输出电流高达 30A RMS
  • 待机电流消耗低至 22µA
  • FET 开关经过优化,可实现最佳效率和 EMI
  • 通过 MOSFET VDS 监控实现逐周期过流、电机堵转和短路锁存保护

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18514Q5A  40V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON5x6、4.9mΩ  MOSFET的  样片或购买 不可用
DRV8320  60V 三相智能栅极驱动器  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430FR2355  MSP430FR2355 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709  具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18514Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载 下载
DRV8320 下载 下载
MSP430FR2355 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS709 下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 9212 2019年 1月 30日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 448 2019年 1月 15日
ZIP 670 2019年 1月 15日
PDF 852 2019年 1月 15日
PDF 162 2019年 1月 15日
PDF 57 2019年 1月 15日
PDF 383 2019年 1月 15日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章