具有基于分流电阻的直列式电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计

(正在供货) TIDA-00913

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

TIDA-00913 参考设计实现 48V/10A 三相 GaN 逆变器,配备基于分流器的精密直列式相电流感应,从而对精密驱动器(例如,伺服驱动器)进行精准控制。基于分流器的直列式相电流感应的最大挑战之一就是 PWM 开关期间的高共模电压瞬态。INA240 双向电流感应放大器使用增强的 PWM 抑制来克服此问题。此参考设计提供 0 到 3.3V 的输出电压,调节为 ±16.5A,中电压为 1.65V,可在整个温度范围内实现相电流高度准确。TIDA-00913 提供 TI BoosterPack 兼容型接口来连接到 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件,从而便于评估性能。

特性
  • 宽输入电压范围 12V 到 60V 的三相 GaN 逆变器,每个相位的输出电流为 7Arms 且具有非隔离式相电流感应。
  • 精密直列式相电流感应,采用 5mΩ 分流器,满量程范围为 ±16.5A,标称范围为 ±10A。
  • 在 -25°C 至 85°C 的温度范围内,实现高精度相电流感应。未校准精度小于 ±0.5%;已校准精度小于 ±0.1%。
  • 使用具有卓越交流共模抑制的非隔离式电流感应放大器 INA240(以高达 100kHz 的 PWM 开关频率运行)来降低系统成本。
  • 由于 INA240 双向零漂移电流感应放大器直接接入 3.3V ADC,因此减少了 BOM 并方便布局。
  • TI BoosterPack 兼容型接口具有 3.3V I/O,从而便于使用 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件进行性能评估。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA240  电压输出、高/低侧测量、双向零漂移系列  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5018  100V、300mA 恒准时同步降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMG5200  LMG5200 80V GaN 半桥功率级  氮化镓 (GaN) 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP38691  借助陶瓷输出电容实现稳定的 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 不可用
REF3333  30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准  电压基准  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AVC8T245  具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器  电压电平转换  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMP302-Q1  TMP302x-Q1 低功耗车用温度开关  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 4873 2017年 4月 7日 1,016
选择指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1596 2018年 4月 4日 7,880
白皮书 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 693 2017年 10月 5日 1,574
PDF 1415 2017年 3月 21日 733
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 1217 2016年 11月 4日 209
ZIP 5637 2016年 11月 4日 209
PDF 2813 2016年 11月 4日 122
PDF 554 2016年 11月 4日 76
PDF 72 2016年 11月 4日 87
PDF 830 2016年 11月 4日 567
相关工具与软件

参考设计 (1)

名称 器件型号 工具类型
适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计  TIDA-00909  TI designs

设计套件与评估模块 (2)

名称 器件型号 工具类型
具有基于分流的直列式电机相电流检测的 48V 三相逆变器评估模块  BOOSTXL-3PHGANINV  评估模块和开发板 
启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad  LAUNCHXL-F28069M  评估模块和开发板 

软件 (1)



支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs