多节 36-48V 电池管理系统参考设计
TIDA-00792
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

The TIDA-00792 TI Design provides monitoring, balancing, primary protection and gauging for a 12 to 15 cell lithium-ion or lithium-iron phosphate based batteries. This board is intended to be mounted in an enclosure for industrial systems. The reference design subsystem provides battery protection and gauging configuration with parameters avoiding code development and provides high side protection switching to allow simple PACK- referenced SMBus communication for battery status even while protected.

特性
  • 12 to 15 cell li-ion and phosphate battery management system
  • High side protection switching using N-channel MOSFETs
  • Cell balancing for extended battery lfie
  • Gas gauging for estimation of system run-time
  • This sub-system circuit design is tested and includes GUI and getting started guide

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ76200  bq76200 高侧 N 通道 FET 驱动器  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
BQ76940  bqMAXIMO:用于 5/10/15 系列锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制 AFE 系列  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
BQ78350-R1  bq78350-R1 CEDV 锂离子电量监测计和电池管理控制器  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
BQ78350-R1A  CEDV Li-Ion Gas Gauge and Battery Management Controller  电池管理  不可用 查看设计套件与评估模块
CSD13381F4  12V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,CSD13381F4  MOSFET的  样片或购买 不可用
CSD19536KTT  CSD19536KTT 100V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 不可用
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ76200 下载 下载
BQ76940 下载 下载
BQ78350-R1 下载 -
CSD19536KTT 下载 -
TPD1E10B06 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1472 2019年 12月 23日 下载英文版本 (Rev.B)
PDF 1911 2019年 3月 8日
PDF 1667 2019年 3月 6日
PDF 1639 2016年 5月 11日
PDF 1124 2015年 8月 17日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3525 2017年 9月 5日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1909 2019年 5月 29日
ZIP 845 2017年 5月 17日
PDF 2197 2017年 5月 17日
PDF 441 2017年 5月 17日
PDF 70 2017年 5月 17日
PDF 470 2017年 5月 17日
相关工具与软件

参考设计  ( 2 )

名称 Part Number 工具类型
10 节电池组的监视、平衡与保护  TIDA-00449  TI Designs
15 节锂离子电池控制器模拟前端参考设计  TIDA-00255  TI Designs

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块  BQ76940EVM  评估模块和开发板 

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
Battery Management Studio (bqStudio) 软件套件  BQSTUDIO  应用软件与框架 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章