TIDA-00129

用于 PLC I/O 模块的具有双路隔离输出的 1W 小尺寸电源

TIDA-00129

设计文件

概述

此参考设计是一个具有双隔离输出的 1W 电源,适合于空间受限的应用。利用 24V 和 3.3V 隔离输出,此设计专用于为工厂自动化设置的可编程逻辑控制器 (PLC) I/O 模块供电。此设计符合 IEC 61010-1,会相应地使设计人员缩短其自己设计的产品的上市时间。

特性
  • 符合 IEC61010-1
  • 适用于空间受限的 I/O 卡的小巧外形:51 x 40 x 5.97 mm(长 x 宽 x 高)
  • 在小型塑料外壳中实现低散热量,从而实现高达 87% 的效率
  • 用于 I/O 卡的完整且具有成本效益的设计
  • ±10% 的输出电压精度
  • 宽输入电压范围:17V 到 36V (24VNOM)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU263A.PDF (3264 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR479.PDF (76 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR480.PDF (71 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC337.ZIP (32 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 1-W Small Form Factor Power Supply with Isolated Dual Output for PLC I/O Modules (Rev. A) 2015年 6月 12日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00237 面向模拟可编程逻辑控制器模块的超小型 1W、12V-36V 隔离式电源参考设计 TIDA-00400 用于可编程逻辑控制器 (PLC) IO 模块的隔离式电源参考设计 TIDA-00401 用于 PLC 模拟输入和输出模块的隔离式 DC/DC 电源参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频