汽车类多相同步降压电源模块参考设计
PMP10979
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP10979 是一款高效多相同步降压电源模块。其输入电压范围为 11V 至 24.30V,输出为 13.50V (95A)。该设计用于汽车应用。

特性
  • 13.50V 输出电压 (95A)
  • 90 度相移四相同步降压转换器
  • 在输入电压为 24V 时,满载效率大于 97%
  • 良好的热性能
  • 提供测试报告

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10979.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)11
Vin (Max) (V)24.3
Vout (Nom) (V)13.5
Iout (Max) (A)90
Output Power (W)1215
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Multiphase

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5119Q  汽车类宽输入范围双路同步降压控制器  降压(降压)  样片或购买 不可用
LMC555  用于生成准确延时和振荡的低功耗 555 定时器  时钟与计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G04  单路反向器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5119Q 下载
LMC555 下载 下载
下载
下载
SN74LVC1G04 下载 -
下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 -
下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1118 2015年 6月 4日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 354 2015年 6月 4日
PDF 413 2015年 6月 4日
PDF 137 2015年 6月 4日
PDF 304 2015年 6月 4日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章