DS320PR410-RSC-EVM
DS320PR410 评估模块
DS320PR410-RSC-EVM
概述
DS320PR410-RSC-EVM 评估模块提供了完整的高带宽平台,可用于评估 DS320PR410 4 通道 PCI-Express 5.0 线性转接驱动器的信号调节特性。该评估板可用于标准合规性测试、性能评估和初始系统原型设计。
特性
- PCIe x 16 转接卡具有八个在高达 32Gbps 速率下运行的 4 通道单向线性转接驱动器
- 无缝支持链路训练和 PCIe 通道扩展的线性均衡
- CTLE 在 16GHz 下可升至 22dB
- 可通过 EEPROM、GPIO、I²C 或 SMBus 对器件配置进行编程
PCIe、SAS 和 SATA IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | DS320PR410-RSC-EVM 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 14日 | |
证书 | DS320PR410-RSC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 11日 |